Publicar produtos
SHBY - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

SHBY - External corner flashing for sandwich wall

Traduzido por Google,

Este rufo de aço de bitola fina dá uma cobertura decorativa e proteção contra intempéries para o canto de edifícios com paredes de painel sanduíche. O rufo pode ser utilizado em conjunto com painéis sanduíche com espessura máxima de 120mm. Pode ser obtido na cor Lindab e revestimento de sua preferência. Este rufo é usado em combinação com um rufo de junta vertical em cada lado do canto. Consulte o manual BIM para mais informações.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSHBY
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de produtosSandwich Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Código UNSPSC30151602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlashings and aprons
  • Código CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

Europa