Publicar produtos
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
    Arquivado

    LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended

    3.9 de 5 estrelas3.9(9 avaliações)
    Baffle Ceilings create unique room atmospheres. These open ceiling constructions impress both with outstanding acoustics and the impressive possibilities of room layout. The free space between the baffles is optimally suitable for the integration of luminaires, sprinkler, ventilation systems or similar. Baffle Ceilings are also suitable for belated installations to correct acoustical problems with concrete ceilings and to create a distinctive design.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLMD_L601
    • Familia de productoMetal Ceiling
    • Grupo de produtosSuspended Metal Baffle Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings