Publicar produtos
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture
    Liteline

    3.5" LUNA LED Adjustable Recessed Fixture

    Traduzido por Google,

    Esta é uma luminária embutida ajustável de 12 watts e 3,5" para aplicações residenciais e comerciais leves. É uma solução de downlight de alto desempenho e fácil de instalar que oferece boa saída de luz, eficiência energética e design simplificado. Adequado para locais úmidos.

    Preto, branco, níquel escovado, bronze esfregado a óleo
    Interruptor selecionável de cor de 5 posições
    Redondo, quadrado ou múltiplo de 2 luzes e múltiplo de 3 luzes

    Especificação
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings

      Beam Angle 38°

      CCT (color selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K /4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / BN / OB / WH

      CRI 90+

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Hole Cut Ø 3 5⁄8" (92mm)

      Input 100-135V AC, 50 / 60Hz

      Lumens Up to 957

      Lumens per Watt Up to 84

      Power Factor >0.90

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 12W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3-5-luna-led-adjustable-recessed-fixture
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de produtosLUNA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniclassElectrical Lighting