Publicar produtos
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More
    Liteline

    DINE LED Series: Pendant, Track, Flushmount, More

    Traduzido por Google,

    A Série Dine é um equipamento versátil que cria um ambiente aconchegante com luminárias uniformes. Criada em colaboração com designers internacionalmente aclamados da Andy Martin Architecture, a Série DINE permite o controle ideal do conforto visual, proporcionando um círculo de luz quente e preciso sobre as mesas de jantar. Com zero ofuscamento e uma variedade de opções de montagem, a Série DINE oferece a flexibilidade de fazer ajustes de iluminação no local para uma iluminação perfeita e elevar o seu próximo projeto de restaurante.

    Especificação
    • Application Track / Surface / Recessed / Monopoint / Pendant

      Beam Angle 40° @ 1" / 35° @ 2" / 25° @ 4"

      CCT 3000 K ~ 2000 K

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / WH

      CRI 90+

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      TRIAC/ELV

      Input 100-135V AC, 60Hz

      Lumens Up to 900

      Lumens per Watt Up to 56

      Power Factor >0.95

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      THD 20%

      Warranty 5 years

      Wattage 16W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadine-led-series
    • Familia de productoCylinders
    • Grupo de produtosDINE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniclassElectrical Lighting