Publicar produtos
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
DINE Recessed Downlight
    Liteline

    DINE Recessed Downlight

    Traduzido por Google,

    A Série Dine Recessed é uma luminária versátil projetada para criar uma atmosfera acolhedora e convidativa com emissão de luz consistente. Oferece brilho ultrabaixo e ajuste excepcional, proporcionando iluminação precisa, ideal para ambientes de hospitalidade com foco em design e espaços residenciais de alto padrão. Esta luminária é a solução perfeita para aplicações que exigem ópticas intercambiáveis ​​em campo para atender a objetivos específicos de design.

    Especificação
    • Aperture 2 1/2" (65mm) 
      Application Recessed
      Approved Location Damp
      Certification cETLus
      CRI >90
      Dimming Yes
      Engine Tilt 22.5°
      Hole Cut Size Ø 3 1/4" (82mm)
      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs
      Max Ceiling Thickness 1 1/4" (32mm)
      Power Factor > 0.9
      Power Supply Type Constant Current
      THD <20%
      Title 24 Yes
      TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadine-recessed-downlight
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de produtosDine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto