Publicar produtos
EDGE panel
EDGE panel
EDGE panel
    Liteline

    EDGE panel

    Traduzido por Google,

    O Edge redefine o conceito de painéis de iluminação convencionais, e não se limita à estética. Imagine: alto fluxo luminoso e maior flexibilidade sem ocupar muito espaço. Disponível nos tamanhos 1x1, 1x2, 1x4, 2x2 e 2x4, o EDGE da Liteline se encaixa perfeitamente em tetos com estrutura metálica e placas acústicas por cima, sem necessidade de ajustes!

    Os clipes de encaixe incluídos facilitam a instalação da barra em T, enquanto a possibilidade de combinar com outros produtos Liteline, como o painel FORUM, permitirá que os projetos dos seus sonhos se tornem realidade.

    Especificação
    • Body

      The LED fixture features a lightweight aluminum frame, designed to prevent light leakage. The frame houses LED chips and opal PMMA lens for soft illumination. The Light Emitting Surface (LES) Glare-Guard Technology which reduces glare by 60% while delivering and directing more light to the target.

      LED Characteristics

      Bright LED modules that maintains uniform intensity producing up to 124 lumens per watt, with a typical CRI of 80+. Field changeable CCTs with Classic (3000 K, 3500 K and 4000 K) or high CCT (4000 K, 5000 K and 6000 K) color temperatures, as well as a white tunable (3000 K ~ 4000 K or 4000 K ~ 6000 K) option.

      Dimming

      100%~10% dimming capability. This fixture is compatible with industry standard 0-10V dimmers (contact factory for listing of compatible dimmers).

      Beam Spread

      The fixture lens provides 110° beam spread.

      Mounting

      Easy mounting in standard size T-bar ceilings. Standard ceiling tiles can be mounted onto the center cavity of the fixture.

      LED Driver

      Remote mounted driver available in 120V, 120~277V and 347V. Driver power factor is 0.95 min with less than 20 THD. Includes user selectable wattage and color temperature switches. NEMA 410 Compliant.

      Operating Temperature

      -20°C~40°C (-4°F~104°F)

      Environment

      For indoor use only.
      Suitable for damp locations.
      I.C. rated.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaedge-panel
      • Familia de productoTroffer
      • Grupo de produtosEDGE
      • TipoDigital Inventory (Products)
      • Data de publicação2026-03-19
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto