Publicar produtos
LP 5 - System 16 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 16 - Dicke 14 cm
    Lithonplus

    LP 5 - System 16 - Dicke 14 cm

    Traduzido por Google,
    Há uma descrição do produto em alemão e francês. Por favor, altere o idioma para esta informação.
    Especificação
    • Formats (length x width):
      12 x 16 cm
      16 x 16 cm
      24 x 16 cm
      32 x 16 cm
      32 x 24 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalp-5_system-16_14cm
    • Familia de productoflooring
    • Grupo de produtosPavement
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-01-11
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCPaving blocks
    • Código UNSPSC30171701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete paving blocks
    • Código CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Número OmniClass23-11 21 00
    • Título OmniclassPavements
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    France
    Germany
    Poland
    Switzerland