Publicar produtos
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16
    Lithonplus

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 16

    Traduzido por Google,

    Há uma descrição do produto alemão. Por favor, altere o idioma para esta informação.

    Especificação
    • There is a German product description. Please change the language for this information.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaomnibord-plus-eh16
    • Familia de productoflooring
    • Grupo de produtosKerbstones
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)310
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)280
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete paving blocks
    • Código CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Número OmniClass23-11 21 00
    • Título OmniclassPavements

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    France
    Germany
    Poland
    Switzerland