Publicar produtos
Frame/Lid UNI 350+350 INB
LK

Frame/Lid UNI 350+350 INB

Traduzido por Google,
Os tubos LK Universal, PEX e PAL, podem ser utilizados tanto para aquecimento de radiadores e pavimentos como para água da torneira e arrefecimento. O sistema Universal foi testado e aprovado de acordo com os regulamentos e métodos de teste mais rigorosos do mercado, nomeadamente os regulamentos de construção do Conselho Sueco de Habitação, Construção e Planeamento, o método Nordtest e testes higiénicos contínuos de acordo com a norma europeia EN 21003. sistema universal contém uma ampla gama de tubos, componentes de instalação, gabinetes de instalação, manifolds, conexões e válvulas. Em muitos casos, podemos oferecer soluções pré-fabricadas para facilitar seu trabalho de instalação.
Especificação
  • Frame with hatch for manifold cabinet UNI recessed in wall. Made from 1 mm powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch is fitted with 2 screwdriver lock as standard. Key lock is also available as an accessory.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1882296
  • Familia de productoLK Universal
  • Grupo de produtosCabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)740
  • Profundidade (mm)26
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)4.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniclassHVAC Heating Units