Publicar produtos
LK 527 3V MultiZone - Motor
LK

LK 527 3V MultiZone - Motor

O LK 527 MultiZone é uma válvula de esfera motorizada de 3 vias para aplicações em sistemas de aquecimento, refrigeração ou água da torneira.

O motor da válvula é controlado por um sinal de 3 pontos.

A montagem/desmontagem do dispositivo elétrico na válvula é fácil e segura, graças ao sistema de clips.

A válvula seletora não pode ser montada com o motor por baixo da unidade da válvula.

A ranhura rotativa para na posição em que está no caso de corte de energia. Em modo despressurizado, a ranhura da válvula pode ser configurada manualmente com o manípulo no dispositivo elétrico.

Atenção que o motor pode ser montado apenas numa única posição na válvula.

A unidade da válvula não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 2 °C/Máx. 110 °C
    • Temp. ambiente: Mín. 1 °C/Máx. 55 °C
    • Pressão operacional máxima: 3,2 MPa (32 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 600 kPa (6 bar)
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Padrão da rosca: R - rosca exterior cónica, Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Acionador: 230 VAC, 50 Hz
    • Ligação elétrica: Cabo fixo
    • Tomada de sinal: SPDT 3 pontos
    • Classe de proteção: IP 44
    • Material, caixa da válvula: Latão CW617N
    • Material, esfera: Latão CW617N
    • Especificação do cabo: 3 x 0,75 mm²
    • Cores dos condutores: Azul, castanho, preto
    • Revestimento de proteção: PVC
    • Tipo aprovado: Motor de válvula: CE
    • Válvula: ACS
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk-527-3w-motor
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosZone Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCAcionador
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC