Publicar produtos
LK 120 SmartComfort
LK

LK 120 SmartComfort

Automatização shunt controlada pela temperatura da sala.

O LK 120 SmartComfort é uma automatização shunt eletrónica controlada pela temperatura da sala para sistemas de aquecimento a água por radiador e de aquecimento de solos. O LK 120 SmartComfort mede a temperatura de fluxo e a temperatura interior para regular a válvula shunt, para que o sistema de aquecimento tenha sempre a temperatura de fluxo que corresponde às necessidades de aquecimento do edifício.

LK 120 SmartComfort tem uma seleção de direção automática para ajustar à direção de abertura da válvula shunt. As luzes LED mostram se o motor shunt abre ou fecha a válvula. A temperatura de fluxo pode ter um limite mínimo e máximo. Os símbolos na automatização de shunt mostram a função escolhida e um monitor LED mostra as definições ou valores da função. As definições são alteradas com o botão + ou -.

O LK 120 SmartComfort é entregue com uma unidade de sala, com ajustamento fácil da temperatura interior. A unidade de sala está disponível em duas versões: com cabo fixo SmartComfort PT, ou sem-fios SmartComfort RTW. Para poupar ainda mais emergia e obter maior conforto, há nove programas pré-definidos com alterações de temperaturas agendadas. Também pode criar o seu próprio programa. Tem também funções para férias e temporizador.

Depois de uma descida de temperatura agendada, há uma função de amplificação que aumenta a temperatura de fluxo temporariamente para atingir o valor pretendido da temperatura ambiente rapidamente. Se a unidade de sala detetar uma alteração de temperatura repentina, durante o arejamento da sala por exemplo, a unidade ignora esta alteração durante a meia hora seguinte.

A unidade da sala está também equipada com uma ligação para controlo externo, através de um modem GSM por exemplo, o que permite ativar uma alteração de temperatura pré-definida através do telemóvel.

O LK 120 SmartComfort é fácil de instalar, em válvulas shunt novas ou existentes. Podem ser encomendados conjuntos de montagem para instalações em válvulas shunt de outras marcas - ver página em separado. É fácil e rápido de fazer a ligação elétrica com a tomada plug-in. Não é necessário ser feito por um eletricista. No caso de corte de energia, a automatização guarda as definições e o motor arranca no modo atual. Desengatar a automatização para controlar manualmente a válvula de shunt. Para poupar ainda mais energia, é fácil ligar um controlo de bomba SmartComfort PC à automatização de válvula - ver em acessórios. O SmartComfort PC para as bombas de circulação quando o não é necessário mais aquecimento, e move a bomba cada dois dias para eliminar o risco de esta ficar presa durante a paragem de operação. O sensor exterior pode ser encomendado como acessório. Para mais informações, ver a ficha do produto de LK 110 e 130 SmartComfort.

Especificação
    • Tensão principal, adaptador de corrente: 100-240 VAC, 50/60 Hz
    • Tensão secundária, adaptador de corrente: 24 VDC
    • Consumo de potência: < 3 VA
    • Temp. ambiente: Disp. ajustamento Mín. 0 °C/Máx. 50 °C (em operação), Unidade de sala Mín. 0 °C/Máx. 40 °C
    • Limite mín. temperatura do fluxo: 5 - 40 °C
    • Limite máx. temperatura do fluxo: 20 - 99 °C
    • Zona de regulação: Min. 5 °C/Max. 35 °C
    • Ângulo de rotação: 90°
    • Binário de aperto: 5 Nm
    • Classe de proteção: Automatização shunt IP 40, Unidade de sala IP 20
    • Aprovações: CE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_120_smartcomfort
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosTemperatur Controllers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-27 33 11
  • Título OmniclassElectrical Valve Actuators
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC