Publicar produtos
LK 525 MultiZone 2V SET - Anel cortante de compressão
LK

LK 525 MultiZone 2V SET - Anel cortante de compressão

O LK 525 MultiZone é uma válvula seletora motorizada de 2 vias para aplicações em sistemas de aquecimento onde é necessário regular o fluxo através de uma ou mais zonas. A válvula seletora tem um ajuste para ligar/desligar e está construída com uma ranhura rotativa que permite maiores diferenciais de pressão e reduz o risco de ficar presa durante paragens de operação mais longas. No lado superior do motor há uma indicação que mostra qual a porta que está aberta ou fechada.

A válvula seletora não pode ser montada com o motor por baixo da unidade da válvula. A ranhura rotativa para na posição em que está no caso de corte de energia. Em modo despressurizado, a ranhura da válvula pode ser configurada manualmente. Desmontar o motor e rodar o veio para uma posição à escolha. Depois de energizar novamente, a válvula volta para a sua posição inicial e o motor é de novo montado. Atenção que o motor pode ser montado apenas numa única posição na válvula.

A unidade da válvula não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 80 °C (90 °C curta duração)
    • Temp. ambiente: Mín. 1 °C/Máx. 60 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 100 kPa (1 bar)
    • Fuga; < 0.1% de CV a 100 kPa
    • Ângulo de rotação: 90°/360°
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%, Mistura de etanol máx. 30%
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior, ISO 228/1
    • Acionador: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
    • Tempo de passagem: 12 s (90°)
    • Ligação elétrica: Cabo fixo
    • Tomada de sinal: SPST de um polo
    • Classe de proteção: IP 44
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, tampa exterior: Latão EN 12164 CW614N
    • Material, corrediça/eixo: Compósito PPS
    • Especificação do cabo: 3 x 0,75 mm²
    • Cores dos condutores: Azul, castanho, preto
    • Revestimento de proteção: PVC
    • Aprovação: CE (Apenas o motor)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_525_multizone_2w_SET_compression_fitting
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosZone Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText