Publicar produtos
LK 840 ThermoMix® 2.0 - Anel cortante de compressão
LK

LK 840 ThermoMix® 2.0 - Anel cortante de compressão

O LK 840 ThermoMix® 2.0 é uma válvula shunt de 3 vias que pode ser usada como válvula de mistura ou de distribuição em sistemas de aquecimento.

Esta válvula é adequada para motorização e pode ter isolamento. Para mais informações, ver a ficha do produto do isolamento. Um design compacto, garras de chave octogonais facilitam significativamente a instalação, especialmente em espaços confinados. A montagem da válvula não depende do seu posicionamento; o LK 840 ThermoMix® 2.0 pode ser facilmente ajustado para montagem à direita ou à esquerda.

A válvula não necessita de manutenção, mas a instalação deve ser controlada regularmente.
Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 110 °C, (120 °C curta duração)
    • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Pressão operacional máxima: 1.0 MPa (10 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 100 kPa (1,0 bar)
    • Fuga: < 0,2% de CV a 100 kPa
    • Ângulo de rotação: 90°/360°
    • Binário de aperto: < 1 Nm (DN15-32)* < 2,1-2,3 Nm (DN40-50)*
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%, Mistura de etanol máx. 30%.
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, tampa interior Compósito PPS
    • Material, corrediça/eixo: Latão EN 12165 CW617N
    • Material tampa exterior: Alumínio DN15-32, Compósito DN40-50
    • Material, isolamento: EPDM
    • Vedação do eixo: Dois anéis de borracha

    * Duplo se a válvula é usada para distribuição.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_840_thermomix_2_compression_fitting
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosMixing Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText