Publicar produtos
LK 525 MultiZone Polar / Solar - Anel cortante de compressão
LK

LK 525 MultiZone Polar / Solar - Anel cortante de compressão

O LK 525 MultiZone Polar é uma válvula seletora motorizada de 3 vias para regulação de ligar/desligar destinado à aplicação em instalações de refrigeração em que a temperatura média pode ser inferior a 0º C.O adaptador de plástico deve ser montado entre a unidade da válvula e o motor, para proteger o motor contra condensação e formação de gelo. A válvula seletora está construída com uma ranhura rotativa que permite maiores diferenciais de pressão e reduz o risco de ficar presa durante paragens de operação mais longas. No lado superior do motor há uma indicação que mostra qual a porta que está aberta.

A válvula seletora não pode ser montada com o motor por baixo da unidade da válvula.

A ranhura rotativa para na posição em que está no caso de corte de energia. Sem energia ligada, a válvula giratória pode ser regulada manualmente na posição central, o que ajuda o fluxo entre os circuitos de água da torneira quente e fria. Desmontar o motor e rodar o veio cerca de 30°, ou até sair água quente pelas duas portas da válvula. Depois de energizar novamente, a válvula volta para a sua posição inicial e o motor é de novo montado. Atenção que o motor pode ser montado apenas numa única posição na válvula.

A unidade da válvula não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. -15 °C/Máx. 80 °C (90 °C curta duração)
    • Temp. ambiente: Mín. 1 °C/Máx. 60 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 100 kPa (1 bar)
    • Fuga: < 0.1% de CV a 100 kPa
    • Ângulo de rotação: 60°/360°
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%, Mistura de etanol máx. 30%.
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior, ISO 228/1
    • Acionador: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz, 7 VA, 24 VAC, 50 Hz
    • Tempo de passagem: 8 s (60°)
    • Ligação elétrica: Tomada para cabo fixo ou compatível com Molex®
    • Tomada de sinal: SPST de um polo
    • Classe de proteção: IP 40 (Molex®) / IP 44 (Cabo)
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, tampa exterior: Latão EN 12164 CW614N
    • Material, corrediça/eixo: Compósito PPS
    • Especificação do cabo: 3 x 0,75 mm²
    • Cores dos condutores: Azul, castanho, preto
    • Revestimento de proteção: PVC
    • Tomada: Molex® ou compatível com Molex®, 6 polos
    • Aprovação: CE (Apenas o motor)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_525_multizone_polar_compression_fitting
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosZone Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia