Publicar produtos
LK 924 SafetyGroup - Rosca interior
LK

LK 924 SafetyGroup - Rosca interior

O LK 924 / 925 SafetyGroup é um grupo de segurança para sistemas de aquecimento. O tubo coletor tem 6 ligações para maximizar a flexibilidade. 2 ligações de ½” para a válvula de segurança incluída, e um tubo de expansão para o depósito.

3 ligações de ¼” que permitem posicionar o manómetro. 1 ligação de ⅜” para o extrator.

O manómetro, extrator e a ligação de ½” têm uma vedação de teflon para facilitar a montagem.

A válvula de segurança não necessita de manutenção, mas o funcionamento da abertura deve ser controlado 2-3 vezes por ano.

Estão disponíveis válvulas de segurança de outras classes de pressão a pedido.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 110 °C
    • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Pressão operacional máxima: Ver a tabela abaixo
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_924_safetygroup_female_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosSafety valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-27 31 53
  • Título OmniclassSafety Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC