Publicar produtos
LK HydronicGroup C/C 125 - LK Distribuidora
LK

LK HydronicGroup C/C 125 - LK Distribuidora

O LK HydronicGroup é um grupo de bombas completo que é adequado para sistemas de aquecimento onde se pretende ter alimentação direta ou fluxo com shunt. Composto por uma bomba de circulação de grande eficácia, isolamento, painel para montagem na parede e duas válvulas esféricas com termómetro. No lado de retorno, há uma válvula de retenção integrada.

LK 860 barra distribuidora disponível com ou sem separador hidráulico para dois ou três grupos de bombas. O painel para montagem na parede é entregue com a barra distribuidora.

LK 861 grupo de bombas adequado para sistemas de aquecimento onde se pretende ter alimentação direta.

LK 862 grupo de bombas adequado para sistemas de aquecimento onde se pretende ter alimentação fluxo com shunt. Uma válvula de mistura de três vias está incluída.

LK 863 grupo de bombas adequado para sistemas de aquecimento onde se pretende ter alimentação fluxo com shunt. Uma válvula de mistura térmica está incluída. LK 551 HydroMix possui um elemento termostático que regula a alimentação e o retorno para atingir a temperatura de alimentação desejada.

LK 864 grupo de bomba com uma válvula de carregamento LK 823 ThermoVar®. A grupo de bomba serve para assegurar uma estratificação de temperatura otimizada no depósito do acumulador e manter uma temperatura de retorno alta até à caldeira, o que aumenta o rendimento da instalação.

LK 865 é uma unidade completa para circulação de água quente. Composto por uma válvula de mistura, cruz, bomba de circulação, isolamento, conjunto de conexão e três válvulas de fecho. LK 551 HydroMix válvula de mistura que regula o abastecimento de água quente com um elemento térmico para que seja atingida a temperatura desejada. A válvula tem uma proteção contra escaldadela que fecha a admissão de água quente, no caso de corte no fornecimento de água fria.

LK 866 grupo de bomba com uma válvula shunt de 4 vias, LK 841 ThermoMix®. A grupo de bomba serve para sistemas de aquecimento em que é necessário ter uma temperatura de retorno alta para evitar corrosão, e assim prolongar a durabilidade da fonte de aquecimento.

LK 867
grupo de bomba com uma válvula shunt de 4 vias, LK 830 ThermoMix® B. A grupo de bomba possui uma válvula shunt bivalente de 4 vias que serve para sistemas de aquecimento com duas fontes de energia, que estão ligadas em série ou em paralelo, ou para sistemas de acumulador onde a energia é retirada de dois níveis. A grupo de bomba é feito para ser usado com uma regulação automática de shunt, que assegura que tem sempre prioridade a fonte de aquecimento mais favorável.

Especificação
    • Tensão: 230 VAC 50/60 Hz
    • Consumo de potência: 10-75 W dependendo da velocidade da bomba
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 58 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Bombas de circulação: Wilo Para 25-180/6-43/SC-12, Wilo PARA 25-180/8-75/SC-12
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, isolamento: Polipropileno expandido EPP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_hydronicgroup_C_C_125_860_Manifold
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosPump Groups
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC