Publicar produtos
LK 420 MiniShunt 2.0
LK

LK 420 MiniShunt 2.0

O LK 420 Minishunt 2.0 é um grupo de shunts para ligar superfícies de solo mais pequenas a um sistema de aquecimento existente. As mini-shunts adaptam a temperatura do sistema de aquecimento à temperatura mais baixa necessária para o sistema de aquecimento de solo. Pode definir um valor nominal para a sua capacidade para uma necessidade de calor de 50 W/m² para uma superfície de aquecimento de solo máxima de 60 m². Por isso, a capacidade é dependente da temperatura principal, pressão, modo do sistema, etc.

• Para superfícies de aquecimento de solo até 60 m².
• Design compacto.
• Bomba de circulação com eficácia energética.
• Limite máximo da temperatura do fluxo controlada por termóstato
• Comutável entre os sistemas de 1 ou 2 tubos.
• Válvula VF.
• Enchimento e purga fáceis.
• Podem ser adicionados até 2, 3 ou 4 circuitos de aquecimento do solo.

Entrega 

• Bomba de circulação Wilo Yonos Para RSB 15/6-RKA, com regulação automática de rotações, monofásico 230V AC, 50 Hz, máx 45W, 0,44 A.
• Termóstato com sensor de tubos capilares L = 2 m.
• 1 termómetro para colocação livre em qualquer uma das bolsas do termómetro do grupo de shunt.
• Tubo 0,5 m para extração.
• Ligação principal G20 EK e 2 conexões para ligação CU15.
• Painel de parede.

Especificação
    • Tensão Monofásico: 230V+10%/-15% 50/60 Hz, PE
    • Consumo de potência: Máx 45 W
    • Temperatura operacional: Principal máx. 80 °C, Secundário mín. 12 °C/máx. 55 °C
    • Temp. ambiente: Máx. 60 °C
    • Pressão operacional máxima: 0,6 MPa (6 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 0,1 MPa (1 bar)
    • Média 1: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Média 2: Mistura de água - etanol máx. 30%
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Classe do revestimento: IP X4D
    • Material, caixa da válvula: Latão com níquel EN 12165 CW617N
    • Bomba de circulação: Wilo Yonos PARA RSB 15/6 RKA
    • Capacidade de ventilação máxima: CV 1,05
    • Capacidade máx. de ventilação com termóstato autoregulável: Máx à temperatura ambiente aprox 20 °C - Kv 0,9
    • Bomba com aprovação: CE, Diretiva CE de baixa tensão (2006/95/CE) incluindo anexos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_minishunt_2
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosProducts for Underfloor Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniclassHVAC Heating Units
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC