Publicar produtos
LK 841 ThermoMix® 2.0 - Rosca exterior
LK

LK 841 ThermoMix® 2.0 - Rosca exterior

O LK 841 ThermoMix® 2.0 é para ser usado em sistemas de aquecimento em que é necessário ter uma temperatura de retorno alta para evitar corrosão, e assim prolongar a durabilidade da fonte de aquecimento. 

Esta válvula é adequada para motorização e pode ter isolamento. Para mais informações, ver a ficha do produto do isolamento.

Um design compacto, garras de chave octogonais facilitam significativamente a instalação, especialmente em espaços confinados. A montagem da válvula não depende do seu posicionamento; o LK 841 ThermoMix® 2.0 pode ser facilmente ajustado para montagem à direita ou à esquerda.

A válvula não necessita de manutenção, mas a instalação deve ser controlada regularmente.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 110 °C (120 °C curta duração)
    • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 100 kPa (1 bar)
    • Fuga: < 1.5% de CV a 50 kPa
    • Ângulo de rotação: 90°/360°
    • Binário de aperto: < 1 Nm
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%, Mistura de etanol máx. 30%.
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, tampa interior: Compósito PPS
    • Material, corrediça/eixo: Latão EN 12165 CW617N
    • Material tampa exterior: Alumínio DN 15-32,
    • Compósito: DN 40-50
    • Vedação do veio: Dois anéis de borracha
    • Material, isolamento: EPDM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_841_thermomix_2_male
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosMixing Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201448 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Power Generation
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC