Publicar produtos
VARIANT Circular 600 UGR 19
VARIANT Circular 600 UGR 19
    Lledó

    VARIANT Circular 600 UGR 19

    Traduzido por Google,
    Ergonomia arquitetônica equilibrada Assim que a luz se acende, ocorre uma transformação mágica. Com VARIANT CIRCULAR conseguimos o equilíbrio entre estética e funcionalidade. Graças à sua ergonomia arquitetônica e equilibrada, o nível de conforto aumenta significativamente. Reprodução de luz natural A diversidade do VARIANT I Circular está disponível em duas versões ópticas: componente opala para iluminação arquitetônica e óptica microprismática com UGR19 para iluminação de escritórios. Diga adeus aos espaços com iluminação estática. As novas tecnologias de micro-óptica e fontes de luz LED aumentarão a produtividade das pessoas e os seus espaços terão uma identidade própria de acordo com as necessidades das pessoas, a hora do dia e a atividade que está a ser desenvolvida nesse momento.
    Especificação
    • Luminaire Body - Manufactured in steel sheet stove-enamelled in white. - The electrical connection is made to a push wire terminal block. - Mains voltage: 220-240 V / 50-60 Hz. On request: 110-240 V / 50-60 Hz. - Corrected power factor 0.95. - Surface-mounted luminaire. On request, suspended version. Optic - The new optical technology offers complete uniformity in the diffuser without light source points, even with a reduced recess height. - A range of low glare UGR 19 LED luminaires for general and task area lighting. Ideal for office and commercial applications. Designed using a highly transparent microprismatic structure for total glare control in all directions with a more uniformed illuminance characteristic. - The new optical technology offers complete uniformity in the diffuser. Eliminating light source points, even at a reduced recess height. The highly transparent microprismatic structure is formed by a matrix of micropyramids with hexagonal base for total glare control. High lumen maintenance and glare limitation: L <1,000 cd/m2 at 65° from the vertical axis for UGR 19. - UGR 20 version for general lighting solutions with opal optical component of high transmittance for a great visual comfort. - Light source: LED830/ LED840 with a high selection of binning (3 steps) that guarantees the light output emitted and the colour temperature declared.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavariant_circular_600_ugr19
    • Familia de productoFalso techo
    • Grupo de produtosSuperficie
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)86
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring