Publicar produtos
Curtain dock shelter 403M
Curtain dock shelter 403M
Curtain dock shelter 403M

    Curtain dock shelter 403M

    4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O abrigo de doca cortina 403M utiliza cortinas resistentes, feitas de material resistente, para o fechamento da área entre a abertura do armazém e o veículo atracado. O abrigo de doca cortina 403M é usado principalmente em situações em que é necessária uma vedação ideal e nas quais se aplicam grandes diferenças no tamanho do veículo. Além disso, este abrigo de doca é adequado para servir como um abrigo de passagem. O abrigo de cortina 403M pode ser modificado para atender a situação específica de cada cliente.

    Especificação
    • The curtain dock shelter 403M, front projection model consists of a stable construction with an anodised and extruded aluminium front frame and a hot-galvanised steel rear frame. The solid and rigid construction provides an optimal strength during side loading, ensuring that the bottom sections do not deflect outwards. The frame is connected by means of hinged arms. These ensure that the dock shelter 403M can retract in the event of inaccurate docking, to prevent damage to the dock shelter and vehicle.
      Due to intensive working load of the curtain material, a high quality of tear and wear resistance is applicable. The curtains are made from a polyester fibre and PVC top coating. The side curtains are provided with approach markings.

      All Loading Systems products and systems – including the curtain dock shelter 403M – comply with the highest quality standards. 

      Technical Specifications

      • Width 3400 mm
      • Height 3400 mm
      • Front projection depth 0 mm (build-in model)
      • 600 mm (front projection model)
      • Width side curtains 600 mm (incl. alu profile)
      • Height top curtain 1000 mm (incl. alu profile)
      • Mounting height 500 mm (above highest vehicle)
      • Curtain models 3000, 3700, 3900 gr/m²
      • Standard colour Black / white

      No rights may be derived from the BIM models.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacurtain-dock-shelter-403m
    • Familia de productoDock Equipment
    • Grupo de produtosDock shelters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Abrigo em Docas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_23_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRetractable dock shelters
    • Código CSI MasterFormat 201411 13 16.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Shelters
    • Número OmniClass23-23 23 21
    • Título OmniclassLoading Dock Shelters
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte