Publicar produtos
LED Dock light 220 VAC
LED Dock light 220 VAC
LED Dock light 220 VAC

    LED Dock light 220 VAC

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A luz de doca LED dos sistemas de carregamento (modelo 220 VCA) é usada para iluminar todo o comprimento dos reboques de caminhões. As luzes de doca LED aumentam a segurança durante o carregamento e descarregamento. a luz dock pode ser facilmente conectada no painel de controle. A fonte de luz tem uma vida nominal média de 50.000 horas sem troca de lâmpadas. é alimentado por apenas 12 watts , o que significa que a luz de encaixe LED da Loading systems também é energeticamente eficiente e oferece uma economia de energia de 92% em relação a uma luz de encaixe incandescente com uma lâmpada de 150 watts.

    Especificação
    • Our modular LED dock light (220 VAC version) delivers instant-on, bright and uniform light, easily illuminating the full length of truck trailers. With no filament to break, the LED head is also extremely durable and far more likely to survive an accidental impact.

      The dock light its arm is made from two robust profiles, which allow swinging the dock light in the required position.

      The Loading Systems LED dock light is supplied as a set including swing arm and wiring. The optional DIN-rail transformer is mounted and connected to the control panel of other Loading Systems products.

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Dimensions lamp (LxWxH) 98x156x160 mm
      • Dimensions swing arm (LxWxH) 1124x166x284 mm
      • Lifespan 50.000 hours
      • Power consumption 12 W
      • Numbers of LEDs 12
      • Power connection 220 VAC
      • Connection lamp C13 connector
      • Protection class IP 67
      • Weight (complete set) 6,8 kg

      No rights may be derived from the BIM models.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaled-dock-light-220-vac
    • Familia de productoLoading bay accessories
    • Grupo de produtosAll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)284
    • Largura (mm)116
    • Profundidade (mm)1124
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)6.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016
    • Código CSI MasterFormat 201411 13 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Lights
    • Número OmniClass23-23 23 00
    • Título OmniclassLoading Dock Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte