Publicar produtos
LED Traffic light
LED Traffic light
LED Traffic light

    LED Traffic light

    4.6 de 5 estrelas4.6(23 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os semáforos de LED transparentes dos Sistemas de Carregamento fornecem sinalização ideal e, assim, aumentam a segurança em torno de sua área de carregamento. Os semáforos podem ser facilmente conectados à unidade de controle do nivelador de doca, abrigo de doca inflável ou porta industrial. Devido ao consumo de energia muito baixo, os semáforos de LED economizam energia e custos .

    Especificação
    • The quantity of LEDs produce intense light which is clearly visible. The durable traffic lights are shock resistant and have a spray-water proof housing (IP65)

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Power supply 145-265 VAC, 50/60 Hz
      • Wave length red 625 +/- 5 nm and green 505 +/- 5 nm
      • Protection class IP65

      No rights may be derived from the BIM models.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaled-traffic-light
    • Familia de productoLoading bay accessories
    • Grupo de produtosAll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_20_30_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTraffic lights
    • Código CSI MasterFormat 201411 13 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Lights
    • Número OmniClass23-23 23 00
    • Título OmniclassLoading Dock Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte