Publicar produtos
Wheel guides - surface mounted
Wheel guides - surface mounted
Wheel guides - surface mounted

    Wheel guides - surface mounted

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O encaixe correto com as guias de rodas dos Sistemas de carregamento evita danos. As guias das rodas garantem o posicionamento correto do veículo na plataforma de carga. assim, o risco de danos ao veículo, ao edifício ou ao nivelador de cais ou abrigo de cais reduz consideravelmente. As guias de rodas são especialmente recomendadas em combinação com niveladores de cais largos e cortinas ou abrigos de cais infláveis, pois nessas situações o posicionamento preciso do veículo é ainda mais importante.

    As guias de roda estão disponíveis em 3 modelos:

    1. Montagem em superfície (este modelo) ;
    2. Construídas em;
    3. Modelo baixo.
    Especificação
    • The surface mounted wheel guides are made from high-quality tubes with a diameter of 170 mm. The wheel guides are hot-dip galvanised and are available as a straight or bent model. 

      Optional a mounting set is available.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawheel-guides-surface-mounted
    • Familia de productoLoading bay accessories
    • Grupo de produtosAll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
    • Código CSI MasterFormat 201411 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
    • Número OmniClass23-23 23 00
    • Título OmniclassLoading Dock Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte