Publicar produtos
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
    Logitech

    Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar

    Traduzido por Google,

    REUNIÃO DE BARRA DE RALLY

    Barra de vídeo multifuncional para salas de reunião pequenas e espaços reduzidos.


    SIMPLESMENTE SEDUTOR

    Com um design elegante e tecnologia robusta, o Rally Bar Huddle é uma solução simples e eficaz para espaços pequenos.


    PROMOVER REUNIÕES EQUITATIVAS

    Garanta que todos possam ser vistos e ouvidos com clareza durante reuniões híbridas. Inteligência de vídeo por IA, captação de som avançada, supressão de ruído e melhorias contínuas de software proporcionam uma experiência de reunião clara e natural para trabalhadores remotos.


    3 MANEIRAS DE IMPLANTAR

    Utilize o Rally Bar Huddle como um dispositivo para salas de reunião, conectado via USB a um computador da sala de reuniões, ou conecte-o através de um laptop.


    MONTAGEM EM MINUTOS

    Projetada para facilitar reuniões por vídeo, a Rally Bar Huddle é rápida de configurar, simples de gerenciar e fácil de integrar com o Tap IP através do CollabOS. Além disso, utilize o suporte Multi Mount incluso para montar a Rally Bar Huddle de três maneiras diferentes: na parede, na mesa ou acima de um monitor.


    FUNCIONA COM A SUA PLATAFORMA PREFERIDA

    O Rally Bar Huddle funciona com a maioria das plataformas que você usa para conectar equipes híbridas, garantindo uma experiência descomplicada de casa para o escritório e em qualquer lugar entre eles.


    CABEAMENTO LIMPO

    Criada para espaços de reunião e colaboração em pequena escala, a Rally Bar Huddle funciona como uma câmera de conferência independente ou como parte de uma solução maior para salas . 1. A imagem mostra a implantação no modo de dispositivo; a fiação pode variar de acordo com o tipo de implantação.

    Especificação
    • Part Number

      • 960-001485

      Dimensions

      Width: 21.6 in (549.6 mm)

      Height: 3.1 in (78.9 mm)

      Depth: 3.0 in (76.0 mm)

      Weight: 3.97 lb (1.8 kg)

      Technical Specifications

      Certifications and Compatibility

      • For the latest information on certification and compatibility, see www.logitech.com/support/vc-certifications.

      General Specifications

      • Built-in Components: 6 DMIC microphone array, digital PTZ camera, 1 full range ported speaker, cable management & retention system, Multi Mount, integrated motorized privacy shutter, Logitech Collab OS platform
      • Enclosure: All-in-one enclosure with field replaceable front cover
      • Device Management: Logitech Sync
      • Displays Supported: 1 (2nd display support is coming soon)
      • Display Resolution: 1080p
      • Network Protocol Support: IPv4, IPv6
      • Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file

      Camera

      • Digital Pan: ±48° at 4x zoom
      • Digital Tilt: ±32° at 4x zoom
      • Zoom: 4X HD digital zoom
      • Diagonal Field of View: 120°
      • Horizontal Field of View: 113°
      • Vertical Field of View: 80°
      • Resolution: 4K

      Speakers

      • Driver: 2.2 in(55 mm) with bass reflex enclosure and patented suspension design
      • Sensitivity: 83 dB SPL @1W +/-2dB @ 1 meter
      • Rated Power: 8W
      • THD at 1W, 1kHz: <2%
      • Speaker Sampling Rate: 48KHz
      • Impedance: 4 Ohms

      Microphones

      • Frequency Response: 90Hz – 16kHz
      • Sensitivity: -36dBFS +/-1 dB @ 1Pa
      • Microphone data rate output: 48 kHz
      • Pickup Range: Up to 23 ft (7m)
      • Beamforming Elements: Six omnidirectional digital MEMS microphones forming five adaptive acoustic broadside beams
      • Audio processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)
      • Noise suppression: AI based de-noising algorithm

      Interfaces

      • HDMI Out: 1
      • HDMI In: 1
      • USB: 1x Type A USB 3.1, 1x Type C USB 3.1
      • Network: 10/100/1G Ethernet
      • WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
      • Bluetooth: Bluetooth® Low Energy

      Power and Cables

      • Power supply: Auto-sensing
      • Operating Voltage/Power: 100-240V, 19V, 2.1A
      • Power Supply Dimensions: 4.48 in (114 mm) x 1.85 in (47 mm) x 1.27 in (32.3 mm)
      • DC Cable: 5 ft (1.5 m)
      • AC Cable: 3.3 ft (1 m)
      • HDMI 1.4 Cable: 6.5 ft (2 m)
      • USB A to USB C 3.0 Cable: 7.2 ft (2.2 m)

      Environmental

      • Operating Temperature: 0 to 40°C
      • Storage Temperature: -25 to 70°C
      • Humidity: 10 to 90%

      Security

      • File Based Encryption: AES-128
      • Data Encryption: Symmetric Keys, PKI
      • Device Identity: Protected by device attestation
      • Device Access: Authenticated using API
      • Key Protection: Arm TrustZone, RPMP

      Accessories

      • Covers: Rally Bar Huddle Front Cover-Cleanable, Off-White Fabric
      • Mounts: Wall Mount for Video Bars, TV Mount for Video Bars
      • Touch Controller: Logitech Tap and Tap IP

      Warranty Information

      Standard: 2-year limited hardware warranty included.

      Extended: Additional one-year and three-year extended warranties available at the time of hardware purchase.

      Contact your reseller for availability.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalogitech-rally-bar-huddle-small-room-video-conferencing-bar
    • Familia de productoAll‑In‑One Video Bars
    • Grupo de produtosSmall‑Room Video Bar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios