Publicar produtos
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™

    Exterior Cladding Panels - Panelboard™

    Traduzido por Google,
    Panelboard™: Sistema de revestimento de painéis elegante e moderno

    O Panelboard™ oferece a aparência elegante de painéis de grande formato com a flexibilidade e facilidade de um sistema baseado em tábuas. Projetado para uma instalação descomplicada, pode ser montado usando ferramentas padrão de revestimento e cortes no local, facilitando a adoção por instaladores experientes com treinamento mínimo. Disponível em uma ampla gama de acabamentos com opções de garantia de 15 e 20 anos, o Panelboard™ oferece desempenho e estilo duradouros.

    O sistema utiliza acessórios de encaixe macho-fêmea e acabamentos de componentes já existentes, permitindo que os projetistas alcancem a estética limpa de painéis sólidos usando tábuas lisas. Essa abordagem proporciona maior liberdade de design e simplifica a instalação, sem a complexidade ou as limitações dos sistemas tradicionais de painéis de grande formato.

    Especificação
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexterior-cladding-panels-panelboard
    • Familia de productoMetal Wall Panels
    • Grupo de produtosAluminum Panelboard System, Modular Plank Panels, Exterior Rainscreen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding