Publicar produtos
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams

    Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams

    Traduzido por Google,
    Perfil de alumínio Longboard: uma solução elegante e versátil para telas e gabinetes.

    As vigas de privacidade Longboard podem ser usadas como elementos de divisória independentes e fixadas mecanicamente a qualquer estrutura de construção. Alternativamente, as vigas também podem ser usadas no Sistema de Divisórias Longboard, disponível em configurações flutuantes ou com estrutura de extremidade. Os perfis das vigas de privacidade estão disponíveis nas dimensões de 1"x5" ou 1"x3", com reforços na parede lateral para permitir a fixação mecânica, e em uma ampla variedade de opções de acabamento, como padrões de madeira, cores sólidas e acabamentos especiais.

    As vigas são projetadas para receber tampas de acabamento Longboard correspondentes, quando necessário, para criar uma aparência sofisticada. Nosso Sistema de Tela de Privacidade pode ser usado como uma fachada ventilada com juntas abertas quando instalado em uma configuração flutuante. O sistema utiliza postes individuais projetados para serem instalados atrás das vigas, ancorando o sistema à subestrutura e proporcionando uma aparência contínua e uniforme.

    Especificação
    • Beams

      • 1x3" — Privacy Beam | 24': 1X3B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.3
      • 1x5" — Privacy Beam | 24': 1X5B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.5
      • 2x2" — Single Post | 24': 2X2SP.289 | End Caps (20/box): 2X2PC.2
      • 2x3" — Double Post | 24': 2X3DP.289 | End Caps (20/box): 2X3PC.3

      Mounting Accessories

      • 1x3" & 1x5" Spacer Block — Qty: 100/box | SKU: 2X2SB.N100
      • 1x3" & 1x5" Spacer Bar — Qty: 1 | SKU: 1X2FB.145
      • 1x3" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.1
      • 1x5" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.3
      • 3" Mounting Bracket — Qty: 100/box | SKU: 3PSMB.1
      • #10 Screws — Qty: 100/box | SKU: PECS.N100
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoutdoor-privacy-screen-enclosures-privacy-beams
    • Familia de productoMetal Screens & Enclosures
    • Grupo de produtosAluminum Privacy Beams, Exterior Screens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201432 35 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Screens and Louvers
    • Número OmniClass23-25 47 11 11
    • Título OmniclassPrivacy Screens

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit