Publicar produtos
Interior Wall Panel Cladding  - Panelboard™
Interior Wall Panel Cladding  - Panelboard™

    Interior Wall Panel Cladding - Panelboard™

    Traduzido por Google,
    Panelboard™: Sistema de Parede Interior Elegante e Moderno

    O Panelboard™ combina a elegância moderna de painéis de grande formato com a praticidade de um sistema baseado em réguas. Projetado para fácil instalação, pode ser montado utilizando ferramentas padrão de revestimento e cortes no local, simplificando a adoção pelo instalador com treinamento mínimo. Disponível em uma ampla seleção de acabamentos e com opções de garantia de 15 ou 20 anos, o Panelboard™ oferece desempenho duradouro e estilo sofisticado.

    Utilizando acessórios de encaixe macho-fêmea e acabamentos de componentes já existentes, o Panelboard™ alcança a aparência limpa e uniforme de painéis sólidos, mantendo a flexibilidade de tábuas lisas. Essa abordagem inovadora amplia as possibilidades de design e simplifica a instalação, sem os desafios ou restrições dos sistemas tradicionais de painéis de grande formato.

    Especificação
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainterior-wall-panel-cladding--panelboard
    • Familia de productoInterior Wall Panels
    • Grupo de produtosAluminum Panelboard System, Modular Plank Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201409 78 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Interior Wall Paneling
    • Número OmniClass23-15 13 19 11
    • Título OmniclassMetal Wall Panels