Publicar produtos
Macuk rsm Pro
Lovato

Macuk rsm Pro

Traduzido por Google,
MACUK RSM PRO é uma subestação para aquecimento e água quente sanitária instantânea. É adequado para apartamentos, casas unifamiliares e sistemas de aquecimento central. A sua instalação é rápida e fácil. Está pronto para ser conectado com as conexões hidráulicas nas instalações. Vários acessórios estão disponíveis para atender a todos os requisitos. - medidor de calor e medidor de água fria com saída de pulso M-Bus pronto - medidor de calor e medidor de água fria com transmissor de rádio - calor ultrassônico medidor - kit termostático 20-50°C adequado para sistemas de aquecimento de baixa temperatura - kit termostático 40-70°C adequado para sistemas de aquecimento de alta temperatura - kit de controle eletrônico composto por: servomotor elétrico 230V, controlador digital de aquecimento e controle remoto com sensor ambiente. A produção de água quente sanitária é controlada por uma válvula termostática proporcional, pelo permutador de calor e graças ao by-pass de regulação fied que garante uma produção instantânea de água quente sanitária à temperatura certa, evitando desperdícios e atrasos de água.Válvula diferencial (fluxo regulável de 400 l/h a 1.400 l/h) para equilibrar o flw dos módulos de forma independente ao cabeçote do circuito primário.
Especificação
  • Heat interface unit module consisting of: primary circuit with fully insulated Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L plate heat exchanger (DHW circuit), 3-port thermostatic valve for secondary circuit DN20 Kv=4.5 domestic hot water circuit with regulation 30÷60°C, . Differential valve 5÷30 KPa for balancing the flow rate from 520 to 1400 l/h and spacer pipe ¾" M connections, length 110 mm for 1.5 mc/h water meter (accessory). DHW secondary circuit side including Cu pipe kit Ø 18 mm, predisposition for DHW pulse cold water meter Qn 1.5 mc/h with, ¾" M connections, length 110 mm, sensor pocket for DHW thermostatic valve. Heating circuit Cu pipe kit Ø 18 mm, 3-port thermostatic valve DN20 Kv=4.5 regulated by thermostatic actuator and high efficiency electronic circulator Wilo PARA 15/1-6 iPWM. Manual air vent valves included.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMacuk-rsm-20-Pro
  • Familia de productoMacuk
  • Grupo de produtosPro
  • Data de publicação2021-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText