Publicar produtos
LP® SmartSide® Cedar Texture Shake Siding
LP® SmartSide® Cedar Texture Shake Siding

    LP® SmartSide® Cedar Texture Shake Siding

    Traduzido por Google,

    LP® SmartSide® Cedar Texture Shake Siding é uma ótima opção para adicionar charme e personalidade a qualquer casa. É uma alternativa acessível para alcançar a aparência natural do tapume real com fácil manutenção e manutenção. Use-o para acentos decorativos ou toda a sua casa.

    Recursos e benefícios

    • A aparência do cedro tradicional com fácil manutenção ao longo do tempo
    • As bordas escalonadas oferecem um efeito texturizado e animado
    • Pode ser usado em todas as paredes externas ou como um acento decorativo
    • Shiplap termina para uma aparência perfeita
    • Substrato de fibra de madeira de engenharia tratada
    • A borda escalonada ou reta reversível oferece excepcional versatilidade de design


    Especificação
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      Reversible Edges

      • Allows staggered or straight for design versatility.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalp-cedar-texture-shake
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de produtosSmartSide®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código CSI MasterFormat 201409 74 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Brasil
    United States
    Chile