Publicar produtos
LP® LongLengths™ OSB
LP® LongLengths™ OSB

    LP® LongLengths™ OSB

    Traduzido por Google,

    Os painéis de revestimento OSB LP® LongLength ™ e LongLength XL ™ são projetados para facilitar a construção de paredes altas. O revestimento LP LongLength pode reduzir os custos de construção, aumentar a resistência das paredes e ajudar a atender aos requisitos de normas em zonas de ventos fortes e sismicidade.

    Revestimento OSB de comprimento longo LP

    • Disponível em comprimentos de 9' e 10' e em diversas categorias de desempenho, incluindo Estrutural 1.
    • Ideal para uma construção mais eficiente de tetos com altura padrão e tetos altos.
    • Pode abranger desde a soleira até a placa superior, eliminando a necessidade de travamento entre os painéis e reduzindo vazamentos de ar, tempo de instalação e desperdício.
    • Elimina juntas horizontais para ajudar a cumprir normas de eficiência energética rigorosas.
    • Para obter mais informações, entre em contato com seu representante de vendas da LP ou ligue para 1-888-820-0325.

    Revestimento OSB LP LongLength XL

    • Disponível em comprimentos pré-cortados de 97-1/8", 109-1/8" e 121-1/8" e em diversas categorias de desempenho.
    • Disponível para zonas de ventos fortes (estados da Costa Leste e da Costa do Golfo).
    • Para obter mais informações, entre em contato com seu representante de vendas da LP ou ligue para 1-888-820-0325.
    Especificação
    • LongLength OSB Benefits

      Strength

      • One continuous panel of sheathing connects the top and bottom plates.

      Efficiency

      • Reduces material waste and increases labor efficiency.

      Quick Installation

      • When installed vertically, minimizes cutting and installing fillers or blocking materials.

      Sustainability

      • Wood sourced through programs certified under the Sustainable Forestry Initiative®.

      Tough

      • Structural I grades available to help meet seismic zone requirements.

      ---------------

      LongLength OSB XL Benefits

      Strength

      • Meet high wind zone requirements with the length to connect wall sheathing from the sill plate to the upper top plate.

      Efficiency

      • Reduces the need for certain hurricane hardware.

      Quick Installation

      • Panels are pre-cut 1-1/8˝ longer than LongLength to fully overlap the top plate in tall wall applications.

      Sustainability

      • Wood sourced through programs certified under the Sustainable Forestry Initiative®.

      Tough

      • Exposure 1 rated to meet challenging jobsite conditions.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalp-longlengths
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de produtosSmartSide®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código CSI MasterFormat 201409 74 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Brasil
    United States
    Chile