Publicar produtos
(AW) Advantage Field-Selectable Wrap

(AW) Advantage Field-Selectable Wrap

Traduzido por Google,

Os envoltórios de LED oferecem uma alternativa energeticamente eficiente e duradoura aos envoltórios fluorescentes tradicionais que são altamente suscetíveis a falhas sob vibração. O Advantage Field-Selectable Wrap (AW) é o envoltório de LED mais acessível de sua classe. Oferece três saídas de lúmen e três temperaturas de cor, tudo em um único pacote. As configurações podem ser selecionadas antes, durante ou após a instalação com o toque de um botão.

O versátil AW pode ser montado diretamente em uma superfície ou usando haste ou corrente e gancho em S. AW também usa lentes difusas de policarbonato para resistência ao impacto e durabilidade. A lente suave e difusa também proporciona uma aparência uniforme e mesclada, sem pixelização ou outras estrias em comparação com lentes prismáticas.

AW está disponível com dimmer de 0-10 V (10 -100%) como padrão e é compatível com a maioria dos dimmers comerciais. AW oferece um sensor de micro-ondas independente opcional para economia adicional de energia e conformidade com os códigos de construção. As opções opcionais de controle em rede incluem um controlador integrado ao equipamento AirLink Blue que se comunica com dispositivos externos, como captação de luz do dia ou sensores de ocupação, para diminuir a intensidade dos níveis de luz atuais no aplicativo LSI AirLink Blue. Confira o guia de pedidos para opções adicionais e acessórios de montagem. O AW com eficiência energética está listado no DLC e se qualifica para programas de descontos estaduais e de serviços públicos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaadvantagefield-selectablewrapaw
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosWraps & Surface Mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures