Publicar produtos
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer

    (ALPT) Advantage Low Profile Troffer

    Traduzido por Google,

    Projetada para iluminação confiável no dia a dia, a luminária de embutir Advantage Low Profile (ALPT) proporciona iluminação suave e uniforme com alto conforto visual. Seu perfil arquitetônico discreto integra-se perfeitamente a tetos modulares padrão, tornando-a ideal para escritórios, salas de aula, instalações de saúde e interiores comerciais.

    O ALPT oferece uma ampla gama de fluxos luminosos e temperaturas de cor, todos com um índice de reprodução de cor (CRI) mínimo de 90 para alta fidelidade de cores.

    Disponível com controles Bluetooth® integrados para Controle de Iluminação em Nível de Luminária (LLLC) via AirLink Blue. Além do escurecimento sem fio, é possível agrupar, zonear e programar a iluminação sem a necessidade de cabeamento adicional.
    O AirLink® Blue facilita o comissionamento e os ajustes por meio de um aplicativo em um dispositivo móvel, proporcionando configuração rápida e flexibilidade a longo prazo.

    Construção com proteção contra poeira IP5X e Chicago Plenum opcional.

    A ALPT oferece uma solução confiável para reformas, renovações, adaptações de espaços para inquilinos e projetos de construção novos .

    Especificação
    • Construction

      • Available in 2x2, 1x4, and 2x4 (ft) form factors.

      • Die-formed galvanized steel for consistency and strength.

      • Luminaire comes equipped with integral earthquake clips.

      • Low profile (< 3") and light-weight design can be used in a broad range of plenum/wall spaces and allows for easy installation.

      • Operating Temperature: 32F (0C) - 86F (30C).

      Optical System

      • Diffused, curved lens.

      • High-transmission lens ensures uniformity and provides high vertical illuminance and visual comfort.

      • Available in 2700, 3000, 3500, 4000, 5000K CCT.

      • Minimum Color Rendering Index (CRI) of 90.

      Electrical

      • 0-10V dimming (1% - 100%) standard.

      • Standard Universal Voltage (120-277 VAC) Input 50/60 Hz.

      • L70 Calculated Life: >50k Hours.

      • Total harmonic distortion (THD): <20%.

      • Power factor (PF): >90%.

      • Optional 120V-277V integral battery pack is available. Battery backup provides 90 min. of standby lighting in the event of power loss.

      Controls

      • Available with AirLink™ Blue. AirLink™ Blue (ALB) is a low-power wireless Bluetooth mesh control system. AirLink™ Blue networked lighting control system, with technology partner Silvair, incorporates Luminaire Level Lighting Controls (LLLC) and high-end trim.

      • Quick control AirLink Blue motion and daylight harvesting sensor available as fixture-integral or accessory for field upgrade.

      • The optional integrated AirLink™ Blue fixture controller (ALBC) is used to dim the fixture based on motion or daylight levels continually monitored by external ALB sensors.

      Installation

      • Fixture backplate includes integral T-bar clips for installation onto standard 15/16” and narrow 9/16” T-grid ceilings.

      • Surface mount and Drywall Recess Kits optional. See accessory ordering information.

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      • 1 Year warranty on optional Battery Backup. Test regularly in accordance with local codes.

      Listings

      • Listed to UL® 1598 and UL® 8750.

      • RoHS Compliant.

      • Title 24 Compliant; see local ordinance for qualification information.

      • Suitable For Damp Locations.

      • CCEA (Chicago Plenum) approved construction available.

      • IP5X - dust protected (optional).

      • DesignLights Consortium® (DLC) Premium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified. Please check the DLC Qualified Products List to confirm which versions are qualified.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalpt-advantage-low-profile-troffer
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosTroffers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States