Publicar produtos
(GSR) Geometric Wall Sconces

(GSR) Geometric Wall Sconces

Traduzido por Google,

O tamanho e as formas tradicionais da arandela geométrica tornam-no ideal para aplicações comerciais e arquitetônicas, como escolas, edifícios de escritórios, shoppings, concessionárias automotivas, estações de petróleo, novas construções, reformas e iluminação de uso geral. Com três estilos de caixa clássicos (Trapézio, Meio Redondo e Quarte Esfera) e uma ampla gama de recursos e opções, as arandelas geométricas de parede são a solução ideal para quase todas as aplicações de montagem na parede.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagsr
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosWall Mount Exterior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures