Publicar produtos
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight

    (HDL) High Output Downlight

    Traduzido por Google,

    A família de luminárias de embutir HDL High Output foi projetada para fornecer iluminação precisa e de alta intensidade, especialmente em espaços com tetos altos e requisitos visuais exigentes. Com fluxos luminosos potentes de até 10.000 lúmens, permitem a instalação em alturas de até 7,3 metros (24 pés).

    Com classificação para áreas úmidas abaixo do teto, o HDL se estende com segurança de espaços internos até entradas de edifícios e beirais, garantindo iluminação consistente para entradas seguras e acolhedoras.

    As aplicações comuns incluem concessionárias de automóveis, terminais de transporte e áreas de embarque e desembarque. Lojas, instituições financeiras, bibliotecas e galerias de arte com grandes acervos utilizam este produto para fornecer iluminação focada e de alta fidelidade sem exposição prejudicial aos raios UV.

    Com desempenho potente, menos concessões e confiança em qualquer altitude, o HDL foi projetado para ajudá-lo a alcançar patamares mais altos .

    • Pacotes de lúmens potentes = Alturas de montagem impressionantes
      • Pacotes padrão: 7.000, 8.000, 9.000 e 10.000 lúmens
        • Permite alturas de montagem de até 24 pés (7,32 m).
      • Pacotes personalizados: Disponíveis mediante solicitação, de 5.000 a 10.500 lúmens, com incrementos de 500 lúmens.
    • Opções de personalização estética:
      • 2 tamanhos de corte: 6” e 8”
      • 2 opções de acabamento: branco e preto.
      • 4 Acabamentos de Refletor: Haze Semi-Difuso, Branco Fosco, Preto Fosco, Especular
    • Classificado para resistência à umidade na parte inferior, para uso em aplicações internas e externas.
    • Recursos de montagem que facilitam a instalação:
      • Parafusos de fixação autoapertantes prendem-se firmemente, criando um contato preciso entre o acabamento e o teto.
      • Os refletores de encaixe magnético tornam a etapa final de instalação rápida e fácil.
    • Controles disponíveis com o Controlador Integral AirLink Blue.
    Especificação
    • Construction

      • New Construction and Retrofit applications.

      • Die cast Aluminum light engine housing for peak thermal performance and lifetime.

      • 6”, 8” (with trim ring) sizes.

      • Flag screws for leveling.

      • Wet-location rated below ceiling.

      Optical System

      • Metalized reflector with multiple finish options.

      • The choice of 3000K, 3500K, 4000K, 5000K color temperatures.

      • Minimum CRI of 80.

      • 90 CRI optional. Available in select configurations. Contact Factory.

      Electrical

      • Powered by a Class 2 high efficiency driver, with a standard 0-10V Dim to OFF and 12V Aux output for controls. Works with most commercial dimmers and wireless controllers using 0-10V dimming.

      • Power factor >0.9

      • THD <20%

      • Universal input voltage 120-277VAC.

      • Damp/Wet rated in operating ambient temperatures of -4°F (-20°C) - 95°F (35°C).

      • Optional high voltage remote emergency LED driver available for standby lighting in the event of power loss.

      Controls

      • 0-10V (10 - 100% continuous dimming) standard.

      • Compatible with most 0-10V dimmers.

      • Available with AirLink™ Blue. AirLink™ Blue (ALB) is a wireless networked lighting control system. AirLink™ Blue, with technology partner Silvair, incorporates Luminaire Level Lighting Controls (LLLC) and high-end trim.

      • The optional AirLink™ Blue fixture controller (ALBC) is used to dim the fixture based on motion or daylight levels continually monitored by external ALB sensors.

      Installation

      • Provided with flag screws allowing for installation in a variety of commercial drywall or grid ceilings, new construction or retrofit applications.

      • Designed for use in non-insulated ceilings where insulation must be kept a minimum of 3” from the fixture.

      • 6” housing standard. 8” trim ring with matching finish optional.

      • Accommodates ceiling thickness up to 1.5”

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • cULus listed for dry, damp, wet (below ceiling) locations.

      • Title 24 Compliant; see local ordinance for qualification information.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahdl-high-output-downlight
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosDownlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States