Publicar produtos
(AHB) Advantage - Sports Interior

(AHB) Advantage - Sports Interior

Traduzido por Google,

A Série Advantage High Bay é a luminária de LED de nível comercial projetada para ajudar os gerentes de instalações preocupados com o orçamento a otimizar a iluminação em seus ambientes de trabalho de alto nível, aumentar a segurança e reduzir seus custos de energia. Esta unidade de alta qualidade é compacta para fácil instalação e oferece excelente saída para aplicações industriais gerais a um preço acessível. Os usuários finais podem aproveitar ainda mais a economia com a adição de opções de sensor de ocupação e colheita de luz natural.

Aplicações ideais: Iluminação de armazéns, iluminação de centros de distribuição, iluminação de ginásios, iluminação de baias de serviços automotivos, iluminação de fábricas

Quem vende nossos produtos? Vários agentes de vendas de iluminação, representantes de fabricantes de iluminação, distribuidores de iluminação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-ahb_sports_interior
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosSports Interior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring