Publicar produtos
(ARB) Round High Bay

(ARB) Round High Bay

Traduzido por Google,

A Série Advantage Round High Bay é a luminária de LED redonda de nível comercial projetada para ajudar os gerentes de instalações preocupados com o orçamento a otimizar a iluminação em seus ambientes altos, aumentar a segurança e reduzir seus custos de energia. Esta unidade de alta qualidade é compacta para fácil instalação e oferece excelente saída para aplicações industriais gerais a um preço acessível. Os usuários finais podem aproveitar ainda mais a economia com a adição de sensores de ocupação instalados em campo.

Aplicações ideais: Iluminação de armazéns, iluminação de centros de distribuição, iluminação de ginásios, iluminação de baias de serviços automotivos, iluminação de fábricas

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-arb
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosHigh Bay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.26
  • Largura (polegadas)13.4
  • Profundidade (polegadas)13.4
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)10.84
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States