Publicar produtos
(AUL) Aureus™ Interior Sports

(AUL) Aureus™ Interior Sports

Traduzido por Google,

O LED Aureus da LSI oferece excelente iluminação ambiente com uma distribuição simétrica que proporciona uniformidade horizontal e vertical, controle de brilho e conforto visual - projetado para ser um substituto para luminárias HID de 250W-400W (um por um). Várias opções de montagem e cores de acabamento da caixa tornam o Aureus uma opção atraente para uso em aplicações comerciais, de varejo, restaurantes e lojas de conveniência.

  • Carcaça redonda de alumínio extrudado
  • Saídas de lúmen que variam de 15489 a 23923
  • Refrator prismático acrílico raso de 22” (transparente ou fosco) – lente aberta, prismática cônica ou acrílica transparente plana.
  • Temperaturas de cor branco frio, branco neutro e branco quente
  • Fácil de instalar
  • Praticamente livre de manutenção
  • Garantia limitada de 5 anos


Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-aul_sports
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosSports Interior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.68
  • Largura (polegadas)22.42
  • Profundidade (polegadas)22.42
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring