Publicar produtos
(EG3) Enclosed & Gasketed

(EG3) Enclosed & Gasketed

Traduzido por Google,

Com seu design à prova de vapor e carcaça de fibra de vidro reforçada de alto impacto, a luminária LED EG3 é ideal para aplicações de utilidades, bastidores e refrigeradores. Oferecido com uma variedade de lentes e distribuição simétrica para uma excelente entrega de luz. A lente proprietária fornece alta saída de lúmen com brilho suave e reduzido.

A bandeja de engrenagem se encaixa para facilitar o acesso do motorista. Este produto também possui carcaça de fibra de vidro reforçada de alto impacto e padrão de lente acrílica de alto impacto. Praticamente livre de manutenção, ele vem com uma garantia limitada de 5 anos.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-eg3
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosEnclosed & Gasketed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.13
  • Largura (polegadas)6.77
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States