Publicar produtos
(EGA) Advantage - Enclosed & Gasketed Luminaire

(EGA) Advantage - Enclosed & Gasketed Luminaire

Traduzido por Google,

A luminária fechada e com gaxeta da série Advantage é a luminária de LED de nível comercial para ajudar os gerentes de instalações preocupados com o orçamento a otimizar a iluminação em uma variedade de aplicações, aumentando a segurança e reduzindo os custos de energia. Com seu design compacto, o EGA é facilmente instalado e oferece excelente saída de luz em uma unidade fechada a um preço acessível. A lente proprietária é aditiva resistente a impactos e fornece alta saída de lúmen com brilho suave e reduzido.

Aplicações ideais: Armazéns frigoríficos, instalações industriais, lojas de varejo, centros de jardinagem e serviços de alimentação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-ega
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosEnclosed & Gasketed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.13
  • Largura (polegadas)6.77
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring