Publicar produtos
(EGW) Wide Enclosed & Gasketed

(EGW) Wide Enclosed & Gasketed

Traduzido por Google,

A luminária LED EGW fornece excelente iluminação em carcaça de fibra de vidro reforçada para serviços pesados e alto impacto. Com seu design vedado de 2' ou 4', o LED EGW é ideal para aplicações de utilidades, bastidores e refrigeradores. Oferecido com uma lente fosca ou transparente, ambas feitas de acrílico de alto impacto, e distribuição simétrica para uma excelente entrega de luz.

O design da carcaça inclinada da luminária LED EGW promove o deslocamento da água e possui uma carcaça com classificação NSF/ANSI Standard 2. A bandeja de engrenagem se encaixa para facilitar o acesso do motorista e a carcaça é pintada após a fabricação. Tem uma garantia limitada de 5 anos.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-egw
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosEnclosed & Gasketed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.25
  • Largura (polegadas)14.38
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring