Publicar produtos
(LAD4) Architectural New Construction

(LAD4) Architectural New Construction

Traduzido por Google,

A nova série de downlights de construção LED Architectural oferece desempenho superior e eficiência energética. Projetada para usar refletores de alumínio anodizado proporcionando iluminação uniforme e baixo brilho, a luminária de alto desempenho oferece 1.000 até 5.000 lúmens com temperaturas de cor de 2700K, 3000K, 3500K e 4000K a 80 CRI. O driver padrão oferece escurecimento universal (120-277V) e 0-10V até 1%. A série LAD é ideal para alturas de teto baixas a médias para aplicações de varejo, hotelaria e comercial.

Visite o site do produto para mais downloads de produtos e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-lad4
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosDownlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.63
  • Largura (polegadas)4.81
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEstuque
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring