Publicar produtos
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights

    (LAD HO) High Output Selectable Downlights

    Traduzido por Google,

    Downlights de alto rendimento são perfeitos para aplicações como concessionárias de automóveis, igrejas ou centros de conferências com tetos altos.

    Com a selecionável de campo integrada, o CCT ou o pacote de lúmens podem ser alterados a qualquer momento com o toque de um botão. Isso proporciona enorme flexibilidade tanto para instaladores quanto para usuários finais.

    Opções e controles remotos de bateria de emergência estão disponíveis. Entre em contato com a fábrica para obter mais detalhes.

    Confira os SKUs de envio rápido na folha de especificações para necessidades imediatas do projeto.

    Especificação
    • High output downlights are a perfect fit for applications such as automotive dealerships, churches or conference centers with high ceilings.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalsi-ladho-high-output-downlights
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosDownlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDownlights
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures