Publicar produtos
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear

    (LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear

    Traduzido por Google,

    LiniArc® Wet Location (LAW2) é uma luminária arquitetônica com classificação IP66, projetada para uma ampla gama de aplicações externas e internas. Com estética clean e desempenho incomparável (até 128 LPW), a LAW2 estende as linhas lineares internas para o exterior. O design lacrado de fábrica proporciona tranquilidade tanto para instaladores quanto para clientes, mantendo poeira e insetos afastados. Configurações de montagem disponíveis: parede, montante, embutida, superfície ou suspensa.

    Aplicações comuns incluem, mas não estão limitadas a, passarelas, beirais, passarelas, bancos e restaurantes de fast food, supermercados e lojas de conveniência, concessionárias de hospitalidade e automóveis.

    Feita com materiais premium, a LAW2 utiliza um corpo de alumínio extrudado de alta pureza para resistência à corrosão. A LAW2 também utiliza lentes poliméricas resistentes a impactos e raios UV. O hardware resistente a vandalismo proporciona maior segurança. Com temperaturas de operação que variam de -40°F (-40°C) a 50°C (122°F), a luminária LAW2 foi projetada para suportar condições ambientais adversas.

    O LAW2 está disponível em comprimentos de 30 cm a 2,4 m, com iluminação direta, indireta ou direta/indireta. Uma configuração de lente de gota aprimora ainda mais a estética arquitetônica do LiniArc com até 8% de iluminação ascendente. Isso ajuda a eliminar o efeito caverna. Diversas distribuições de luz são oferecidas para minimizar a poluição luminosa (céu escuro) e garantir que a luz seja direcionada para a área que precisa ser iluminada. Opções de bateria de reserva integrada ou de emergência remota disponíveis para clima frio.

    Estão disponíveis diversos controles de iluminação, incluindo opções independentes ou em rede. Os acabamentos padrão incluem branco, preto, bronze, prata metálico, grafite e platina.

    Entre em contato com a fábrica para obter mais detalhes sobre a integração de controles de terceiros (3PC no guia de pedidos) ou comprimentos personalizados, pacotes de lúmen ou acabamentos.

    O LiniArc® é orgulhosamente fabricado nos EUA e atende aos requisitos aplicáveis para conformidade com BAA ou BABA.

    Especificação
    • Features & Specifications

      Wet location (IP66) Architectural Linear

      Ultra-Efficient Performance & Clean Aesthetics

      Recessed, Suspended, Wall, Mullion and Surface Mounting

      Wall Wash, Forward Throw or Wall Graze (Narrow) Distribution

      Max Lumens : 22,000

      Min Lumens : 700

      Life Safety Features : Battery Backup, Remote Battery Backup, Integral Cold Weather Battery Backup

      Sensors : AirLink Blue, Standalone Motion/Photocell, 3rd Party Controls

      Color Temperatures : 2700,3000,3500,4000,5000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalsi-law2-liniarc-wet-location
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosLinear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures