Publicar produtos
(LDI) LiniArc® Direct/Indirect

(LDI) LiniArc® Direct/Indirect

Traduzido por Google,

O LED LDI oferece iluminação direta/indireta em um design curvo de baixo perfil. Sua construção de aço de calibre pesado garante linhas uniformes retas e suaves de iluminação suspensa. A carcaça Direta/Indireta oferece três opções de blindagem, incluindo persiana parabólica, persiana de lâmina plana sólida e persiana de lâmina plana perfurada. Esta luminária é ideal para escritórios, lojas de varejo, escolas ou qualquer espaço onde sejam especificadas luminárias suspensas arquitetônicas.

Está disponível em comprimentos de 4', 8' e 12' com um padrão de escurecimento de 0–10V. Este produto tem uma garantia limitada de 5 anos.

Por favor, visite a página do produto para mais downloads de equipamentos e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-ldi
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosArchitectural Linear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States