Publicar produtos
(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect

(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect

Traduzido por Google,

O LED LPEC SM é um acessório direto/indireto de superfície de baixo perfil que oferece iluminação uniforme em todo o espaço. Este acessório de montagem em superfície tem uma vida útil excepcionalmente longa. A fonte de luz LED torna praticamente livre de manutenção.

Disponível nos tamanhos 2×2 e 2×4, este produto possui um acrílico de alta transmitância, lente de raio total e visibilidade mínima do diodo. A carcaça é pintada após a fabricação. O LED LPEC SM tem uma garantia limitada de 5 anos.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-lpec-sm_wrap_surface
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosWraps & Surface Mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring