Publicar produtos
(MHB) Modular High Bay - Sports

(MHB) Modular High Bay - Sports

Traduzido por Google,

O Modular High Bay foi projetado para fornecer uma plataforma escalável para uso em armazéns, ginásios e aplicações industriais leves. Esta solução econômica de baias altas foi projetada, fabricada e enviada dos Estados Unidos. O MHB é capaz de emitir até 90.000 lúmens e está posicionado de forma única para fornecer iluminação com níveis de eficácia muito altos.

Aplicações ideais: Iluminação de armazéns, iluminação de centros de distribuição, iluminação de ginásios, iluminação de baias de serviços automotivos, iluminação de fábricas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-mhb_sports_interior
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosSports Interior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States