Publicar produtos
(OPT-FS) Center Basket Troffer – Economy Field Selectable

(OPT-FS) Center Basket Troffer – Economy Field Selectable

Traduzido por Google,

O OPT FS oferece uma opção de substituição superior para luminárias troffer de tubo fluorescente tradicionais. Tamanhos de troffer padrão 2x2 e 2x4 disponíveis para atender a qualquer aplicação e layout de escritório. Esta luminária de encastrar pode ser utilizada para iluminação geral de escritórios. Esta luminária flexível e de alta eficácia fornece iluminação uniforme e de longa duração com três configurações de temperaturas de cor e potências.

A lente de raio acrílico difuso de alta transmissão do OPT Lensed Troffer elimina pontos brilhantes de LEDs individuais e fornece alta iluminação vertical, melhorando o conforto visual. Possui uma bateria de emergência integral opcional de 120-277 V para atender aos requisitos críticos de iluminação em espera de segurança de vida e escurece até 10%. Com um Quick-Ship de 2 dias, este produto tem uma garantia de 5 anos.


Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-optfs
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosTroffers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States