Publicar produtos
(SFP) Edge-Lit LED Flat Panel - Standard

(SFP) Edge-Lit LED Flat Panel - Standard

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

A série de painéis de LED ultrafinos com iluminação de borda foi projetada para fornecer iluminação ambiente geral em uma variedade de ambientes internos, incluindo escolas, escritórios, hospitais e lojas, e é a escolha perfeita para novas construções e reformas. Esta luminária de alta eficácia fornece iluminação uniforme e de longa duração, bem como capacidade de escurecimento padrão de 0-10v.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-sfp
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosFlat Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States