Publicar produtos
(TRI) Triumph Architectural LED Troffer

(TRI) Triumph Architectural LED Troffer

Traduzido por Google,

O TRIUMPH (TRI) LED Troffer é um design inovador, versátil e de nível de especificação que irá contemporizar qualquer ambiente. Usando três painéis luminescentes, o TRIUMPH combina os melhores aspectos das luzes do painel de LED e troffers arquitetônicos tradicionais para criar uma aparência expressiva de claraboia. Com eficiência energética superior, o Triumph é igualmente impressionante em sua capacidade de integração com controles de iluminação inteligentes para economia significativa de energia.

Disponível em fatores de forma 2 × 2 e 2 × 4, o TRIUMPH usa tecnologia eletrônica de ponta para oferecer quatro CCTs, bem como três saídas de lúmen diferentes, tudo em uma unidade ajustável em campo. Assim, cada troffer TRIUMPH selecionável em campo faz o trabalho de doze, o que oferece uma enorme flexibilidade aos ocupantes do espaço. O mesmo acessório pode ser usado em todo um campus universitário ou rede hospitalar ou cadeia de varejo ou concessionária automotiva, para manter a consistência estética. A saída de lúmen ou as configurações de CCT podem ser alteradas com o simples toque de um botão antes, durante ou após a instalação. Duas opções de desempenho de fábrica também estão disponíveis. Os designs de perf personalizados aumentam ainda mais a versatilidade da Triumph. O design contemporâneo é adequado para aplicações de grade embutida ou drywall/teto de gesso usando um kit de montagem em superfície.

O troffer TRIUMPH oferece várias camadas de controle para economia adicional de energia, conformidade com códigos e descontos em serviços públicos. Desde a integração simples de sensores autônomos até soluções de nível de sala que oferecem agrupamento e zoneamento para soluções de nível empresarial, o TRIUMPH oferece várias soluções de controle para máxima flexibilidade do usuário final. Confira o guia de pedidos na folha de especificações para soluções opcionais de controle de terceiros que podem ser encomendadas integradas na fábrica.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-tri-fs
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosTroffers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States