Publicar produtos
(W44) Wall/Ceiling Mount

(W44) Wall/Ceiling Mount

Traduzido por Google,

O LED W44 projetado para montagem em parede, teto ou pendente é uma escolha linear versátil. As dimensões da seção transversal permitem que esta luminária eficiente se encaixe na maioria dos espaços arquitetônicos de forma conveniente e discreta. Toda a série é uma seção transversal única, permitindo a composição de longas filas, e o difusor de acrílico incorpora um design de prisma linear bem definido.

Com sua excepcional longa vida útil, a fonte de luz LED torna o W44 praticamente livre de manutenção. Este produto tem 5 anos de garantia.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-w44
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de produtosWall Mount Interior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring